arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCK-S plus 315 K-SV90°

ROTA NCK-S plus 315 K-SV90°

Stationäre 3-Backenfutter, hydraulisch betätigt

Ident.-Nr. 450207

Stationäres Kraftspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Integrierter Hydraulikzylinder
  • Konsolplatte für stationären Einsatz
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.3 mm
  • Kolbenhub: 23 mm
  • Max. Spannkraft: 144 kN
  • Max. Betätigungsdruck: 120 bar
  • Futterhöhe: 131 mm
  • Gewicht: 72.4 kg
Serration 1/16" x 90°
Max. clamping force [kN] 144.0
Actuation pressure [bar] 120.0
Stroke per jaw [mm] 5.3
Weight [kg] 72.4

Scope of delivery
Power lathe chuck, T-nuts, operating manual; without top jaws, without mounting screws