WEL CF HSK-A 100 Ø25x100
WELDON end mill holders
ID 23002462
WEL CF HSK-A 100 Ø25x100, Toolholders
- WELDON end mill holders
- Series: WELDON
- Cool Flow variant
- Toolholder interface: HSK-A 100
- Clamping diameter: 25 mm
- Projecting length: 100 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Détails techniques
| 技术 | 侧固式刀柄 |
|---|---|
| 系列 | 侧固式 |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 100 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 65.0 |
| D6 [mm] | 60.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 60.0 |
| L4 [mm] | 71.0 |
| G1 | M18x2 |
| 重量 [kg] | 3.56 |
| Cool Flow 版本 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 标准
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷流版本
冷却液通过两条冷却液通道直接送入刀具切削刃
标配范围
含侧固式夹持螺钉和两个 M3 螺钉,用于封闭 Cool Flow 冷流选配项(按需求)
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计