WEL SK50 Ø25x100
ID 263594
- Porte-fraises WELDON
- Gammes: WELDON
- Interface de porte-outils: SK 50
- Diamètre de serrage: 25 mm
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Porte-fraises WELDON |
---|---|
Gammes | WELDON |
Interface de porte-outils | SK 50 |
Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diamètre de serrage D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 65 |
D6 [mm] | 44.5 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 80.9 |
G1 | M18x2 |
Poids [kg] | 4.45 |
Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB
Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage
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
Avec vis de serrage WELDON
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande