arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
BSWS-ABRM-PGZN-plus 160

BSWS-ABRM-PGZN-plus 160

Backenschnellwechselsystem

Ident.-Nr. 1420855

Auf Lager
Backenschnellwechselsystem Fingerrohling BSWS-M-PGZN-plus, Baugröße: 160

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Eigenmasse [kg] 1.67
Anzahl je Ident.-Nr. 1.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 130.0
Max. zul. Belastungsmoment My [Nm] 310.0
Max. zul. Kraft Fx [N] 5360.0
Die Höhengleichheit der BSWS-BM liegt bei +/- 0,05 mm und die Austauschgenauigkeit einer Aufsatzbacke in Verbindung mit den BSWS-A bei +/-0,02 mm.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Belastungsgrenzen
Das max. zulässige Belastungsmoment, welches sich aus der Fingerlänge und der Kraft sowie den in der Anwendung auftretenden Belastungen aus Beschleunigungen/Momenten ergibt, darf ebenso wie die max. zulässige Kraft Fx nicht überschritten werden. Unabhängig davon sind auf die max. zulässige Fingerlänge sowie die zulässigen Belastungswerte des eingesetzten Greifers zu achten.

Adapterbolzenmaterial
Stahl

Betätigung
Werkzeuglos, von Hand

Gewährleistung
24 Monate

Lieferumfang
Basis und Adapter separat in verschiedenen Mengen, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)