arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA DFF

ROTA DFF

Mandrins à doigt rotatif
Mandrin automatique à 3 doigts tournants avec force de serrage axial très élevée pour le serrage de pièces ne pouvant pas être serrées de manière radiale.

Avantages - Vos bénéfices

  • Pour un serrage purement axial de pièces à usiner
    Absence de composant de serrage radial ayant un impact sur la pièce à usiner
  • Remplacement possible des composants en contact avec la pièce à usiner
    Adaptation optimale à de nouvelles fonctions de serrage
  • Livraison possible d'un contrôle pneumatique de présence de pièce en option pour appui de pièce
    Détection pour la fabrication en grandes séries pour garantir le serrage en sécurité des pièces à usiner
  • Excellente étanchéité contre la pénétration de copeaux et du fluide de refroidissement
    Intervalles de maintenance longs et forces de serrage constantes sur la pièce à usiner
  • Vérin hydraulique standard suffisant pour l'actionnement du mandrin
    Le vérin de serrage existant sur la machine peut généralement continuer à être utilisé
  • Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
    Pour une longue durée de vie

Options et informations particulières

  • Serrage doux de pièces sensibles à la déformation ou géométriquement complexes
    Le mandrin à doigts rotatifs ROTA DFF convient parfaitement pour serrer des pièces à usiner contre une butée de pièce définie via des doigts de serrage purement axiaux. Il est important que la pièce à usiner soit centrée avant le serrage axial dans le centre de rotation (p. ex. via des mors de centrage ou un dispositif de centrage séparé). Le serrage de la pièce à usiner est effectué sur un plan purement axial, sans aucun composant de serrage radial. Cela permet d'obtenir une précision en concentricité axiale optimale.