PMP
Asse a portale
Questo è un prodotto SCHUNK Classic.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Asse lineare con cilindro di azionamento pneumatico integrato e guide con circolazione di sfere precaricate, senza gioco
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Elevata portata della coppia
Grazie all'utilizzo di guide profilate efficienti - Elevata rigidezza degli assi
Grazie a una speciale geometria di estrusione dei profili - Una dentatura rettificata garantisce un'elevata precisione e qualità di superficie delle griffe di base nonché una maggiore durata di vita
In virtù delle superfici di appoggio lavorate per la guida - Soluzioni complete efficienti
Grazie alle molteplici possibilità di combinazioni degli assi - Molteplici opzioni
(catena portacavi, soffietto, posizione intermedia ecc.) per l'ottimizzazione mirata al tipo speciale di applicazione individuale - Fori di fissaggio standardizzati
per numerose combinazioni con altri componenti del sistema modulare
Opzioni ed informazioni speciali
- Versione con soffietto
Grado di protezione migliorato contro l'ingresso di corpi estranei, per l'impiego in ambienti sporchi. - Questo modulo è combinabile di serie con numerosi componenti del sistema modulare. Saremo lieti di offrirvi la nostra assistenza.
- Lubrificazione conforme alle norme alimentari
Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della norma EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso. Componenti come cuscinetti volventi, guide lineari o ammortizzatori non sono dotati di lubrificanti adatti agli alimenti.