TRIBOS-S SRE SO 36.5
Insert de réduction ouvert sur le côté
ID 25001684
TRIBOS-S SRE SO 36.5, Insert de réduction ouvert sur le côté
- Pour diamètre de serrage: Ø1"
- Longueur L1: 45 mm
Détails techniques
| Pour diamètre de serrage | Ø1" |
|---|---|
| D2 [mm] | 36.5 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Poids [kg] | 0.8 |