arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SBS-T-W 315-103 Illustration similaire

SBS-T-W 315-103

Accessoires de mandrins de tour standard

ID 8703260

Accessoires de mandrins de tour standard

Caractéristiques des produits :
  • Douille centrale avec butée réglable
  • Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
  • Compatible avec: ROTA THW plus 315-104
Caractéristiques techniques :
  • Diamètre: 103 mm
  • Poids: 4.7 kg
ØA [mm] 104.0
B [mm] 37.0
ØC [mm] 97.0
ØD [mm] 103.0
E min. [mm] 38.0
E max. [mm] 105.8
F [mm] 78.0
ØG [mm] 70.0
H M6x12
K M27
Poids [kg] 4.7