arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-S6-B 125-57-33

SGWB-S6-B 125-57-33

Mors réversibles

ID 1497517

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors réversible, mobile
  • Épaulement rectifié
  • Compatible avec: KSC3 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 57 x 33 mm
  • Stufe geschliffen: 6 mm
  • Poids: 1.3 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 57.0
Hauteur [mm] 33.0
Poids [kg] 1.3

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors rapportés