SBM-STA 120
Barres de mors en aluminium
ID 112161
SBM-STA 120, Barres de mors en aluminium
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 12 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Découvrez d'autres barres de mors de différentes hauteurs et largeurs, disponibles en aluminium ou en acier. Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Product group | Serrated bars made of aluminum |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 12.0 |
| Width B [mm] | 35.0 |
| Height H [mm] | 60.0 |
| Length L [mm] | 420.0 |
| Material | Aluminum |
| m/piece [kg] | 2.4 |