arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SPC-HT mini 20 Illustration similaire

SPC-HT mini 20

Tirettes de bridage

ID 1393006

Tirettes de bridage standard

Caractéristiques des produits :
  • Tirettes de bridage standard
  • Tirette de serrage
  • Pour des applications haute température
Caractéristiques techniques :
  • Force de maintien M6 (jusqu'à 200 °C): 15 kN
  • Force de maintien M6 (de 200 à 520 °C): 6 kN
  • Force de maintien M8 (jusqu'à 200 °C): 25 kN
  • Force de maintien M8 (de 200 à 520 °C): 10 kN
  • Poids: 0.03 kg
Variante Tirette de serrage
Poids [kg] 0.03

Etendue de la livraison
Tirettes de bridage, vis de fixation