Beschreibung
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 속이 비어 있는 안정적인 본체 디자인
뛰어난 강성, 우수한 진동 감쇠 기능 - 정밀하게 밀링되는 클램핑 표면
공작물과 클램핑 바이스의 정확한 위치 지정 - 베이스 플레이트에 대한 직각도: 0.01mm - 200mm
기본 정확도가 우수하여 툼스톤 표면을 추가로 그라인딩할 필요가 없음 - 클램핑 표면 블랭크 또는 보어 홀 그리드가 있음
고객에 의한 재작업 또는 SCHUNK 클램핑 장치의 직접 조정용 - 표준화된 팔레트 크기
모든 일반 가공 플레이트 400 x 400mm, 500 x 500mm에 적합 - 기계 테이블에 위치시키기 위해 표준으로 통합된 2개의 인터페이스
DIN 55 201 및 JIS 6337-1980에 맞춰 공작 기계에 신속하고 간편하게 적용
옵션 및 특별 정보
- 클램핑 장치가 없는 툼스톤
SCHUNK 8각 툼스톤을 사용하면 4 ~ 8개의 면에서 클램핑 장치를 고정할 수 있습니다. 제품의 형태는 기계의 스핀들에 가장 용이하게 접근할 수 있게 만들어져 있습니다. 속이 비어 있는 안정적인 본체 구조로 인해 강성과 진동 감쇠 능력이 우수합니다. 이러한 툼스톤은 매끄럽지 않은 클램핑 표면 및 SCHUNK 클램핑 장치용으로 특별히 축소된 보어 그리드에 사용될 수 있습니다.