arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL HSK-A 80 Ø20x100 Illustration similar

WEL HSK-A 80 Ø20x100

WELDON end mill holders

ID 23000484

WEL HSK-A 80 Ø20x100, Toolholders
  • WELDON end mill holders
  • Series: WELDON
  • Toolholder interface: HSK-A 80
  • Clamping diameter: 20 mm
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Including WELDON clamping screw
Technologia Uchwyty frezarskie WELDON
Seria WELDON
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-A 80
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 12164-1
Średnica mocowania D1 20 mm
D2 [mm] 52.0
D6 [mm] 39.5
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 53.0
L4 [mm] 74.0
G1 M16
Masa [kg] 2.19
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak

Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835B/DIN 6359HB.

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Gwint G1
G1 = gwint na śrubę mocującą

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zakres dostawy
Zawiera śrubę zaciskową WELDON

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie