arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Mors à crocs pour le serrage extérieur

Mors à crocs pour le serrage extérieur

Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage
Mors à crocs durcis, à poids réduit et en acier 16MnCr5 pour un serrage extérieur avec plus d'adhérence. Les dentures pointues s'agrippent rapidement dans la surface de la pièce et permettent un serrage sûr.
L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces, les butées de pièces ne sont pas incluses dans l'étendue de la livraison.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 즉석 기계가공 중 고도 절삭 데이터
    피드 속도와 절삭 속도를 높일 수 있도록 추가된 세 번째 열 톱니(척 지름 200mm부터)
  • 케이스 강화
    톱니의 마모를 줄여주는 강화 표면
  • 공작물의 끼워맞춤식 클램핑
    높은 토크를 전송하여 고속 절삭 속도 및 높은 절삭 성능과 함께 경제적인 금속 커팅 보장
  • 낮은 원심력으로 고속 작동
    경량형의 최적화된 클램핑 윤곽 덕분에, 전체 클램핑 범위에서 최대 클램핑 포스 실현 가능
  • 표준화를 통한 최고의 유연성
    선택적으로 베이스와 중간, 상부 죠를 결합할 수 있으므로 표준 구성품 범위의 적용 분야가 최대 50%까지 확장됩니다.
  • 클램핑 범위의 유연성
    다양한 클램핑 범위로 대폭 낮아진 투자 비용