説明
利点と特長
- ジョーの迅速交換をツールなしで実行
数秒以内で新しいクランプタスクに調整 - 高い把持力
加工時のプロセス信頼性を保証 - 大きなクランプ範囲
ワークの高い適応性 - 理想的なアクセス性
5 つの側面からの機械加工に理想的 - 幅広い用途
粗・仕上げ機械加工に対応 - 小型・コンパクトデザイン
複数のアプリケーションでマシンの実行時間増加が可能 - 豊富なジョー製品群
異なるジョー幅でも、新しいクランプ作業に最適に対応 - ステンレスと焼き入れベースボディ
汚れの影響を受けず、メンテナンス負荷を抑えたクランピング装置
オプション、その他
- ジョークイックチェンジ付き小型コンポーネント用センタークランプバイス
KONTEC KSC mini は、高いクランプ力で対称的な把持を行い、小物部品の取り扱いが非常に容易となっています。コンパクトな寸法とあらゆる側面からのアクセス性の高さにより、このバイスは未加工品および完成部品の機械加工、複数把持、自動化アプリケーションに最適です。 - ジョーツールチェンジシステムは、追加工具が必要なく、わずか数秒でジョーの交換を行うことができます。ジョーを所定の位置にはめ込むだけで、ジョーを交換できます。ジョーの幅は 45mm と 70mm で、すべての KSC mini バイスで使用できます。さらにステンレス鋼のベース本体で、クランプ装置の長い耐用年数を保証します。