RST-P
Tavola rotante indexata
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Datum der Abkündigung: 01.01.2015
Unità rotante indexata per rotazione continua con angolo di rotazione di massimo 90° per ciclo.
Beschreibung
Vantaggi – I tuoi benefici
- Possibilità di funzionamento a destra, a sinistra o pendolare tramite questo sistema di controllo
Flessibilità assoluta per la vostra applicazione- Elevata potenza del vapore grazie all'uso di ammortizzatori idraulici
Per l'utilizzo di alimentatori rotativi grandi - Elemento centrale fisso, di grandi dimensioni
Per una semplice integrazione di altre sovrastrutture - Due spine di arresto
Così si ottiene un bloccaggio assolutamente privo di gioco dell'anello di azionamento - Sono disponibili distanziali tra i passi 4, 6 e 12
per una rapida modifica in caso di variazione dei requisiti - Foro centrale per il passaggio dei fluidi
Per l'alimentazione di sovrastrutture supplementari
Opzioni ed informazioni speciali
- L'unità può essere ordinata in stabilimento con rotazione in senso orario, in senso antiorario, o come versione in entrambe le direzioni.
- Il cliente può modificare facilmente le unità.