Beta
Asse lineare universale
Asse lineare universale con cinghia dentata opzionale o azionamento del mandrino e diverse opzioni di guida
Beschreibung
Vantaggi – I tuoi benefici
- Servomotore adattabile
Per il pilotaggio flessibile e il collegamento facile a sistemi di comando esistenti - Trasmissione a cinghia dentata o azionamento del mandrino a scelta
per il migliore azionamento per la vostra applicazione - Diverse opzioni guida
Per l'adattamento ottimale alla vostra applicazione - Conveniente versione base con funzioni base
per applicazioni semplici e all'insegna del risparmio dei costi - Dimensioni compatte
Per profili d'ingombro ridotti - Nastro di copertura sintetico integrato
per un impiego universale e una lunga durata - Fissaggio tramite tasselli per scanalature a T o segmenti
per la flessibilità nell'integrazione
Opzioni ed informazioni speciali
- Sostegni del mandrino
I supporti mandrino consentono velocità di traslazione maggiori con corse più lunghe - Versione con slitta a trasmissione
In questa versione il servomotore è fissato al carrello e il profilo si sposta verticalmente. - Selezione flessibile di motori e controllori
Il pilotaggio elettrico ha luogo con un servoazionamento adattabile tramite comune regolatore standard, ad es. di Bosch o di Siemens. - Facile integrazione
Grazie alla possibilità di collegare un servomotore standard, l'integrazione nel sistema di controllo è semplice. - Soluzioni complete
SCHUNK offre su richiesta soluzioni complete costituite da motore, cambio, regolatore e cavi. - NOVITÀ: versione con lubrificazione compatibile con gli alimenti (H1G)
su richiesta come soluzione per un facile uso nella tecnologia medica, nell'automazione di laboratorio, nell'industria farmaceutica e alimentare. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti.