RST-D
Ring indexing table
Ring indexing unit for endlessly turning with an angle of rotation up to 90° per cycle.
Beschreibung
Vantaggi – I tuoi benefici
- Possibilità di funzionamento a destra, a sinistra o pendolare solo tramite sistema di controllo
Flessibilità assoluta per la vostra applicazione - Elevata potenza del vapore grazie all'uso di ammortizzatori idraulici
Per l'utilizzo di alimentatori rotativi grandi - Elemento centrale fisso, di grandi dimensioni
Per una semplice integrazione di altre sovrastrutture - Due spine di arresto
Così si ottiene un bloccaggio assolutamente privo di gioco dell'anello di azionamento - Tutte le impostazioni e i collegamenti dell'aria sono posizionate da un solo lato
Facile messa in funzione - Foro centrale per il passaggio dei fluidi
Per l'alimentazione di sovrastrutture supplementari
Opzioni ed informazioni speciali
- L'unità viene fornita con preimpostazioni di fabbrica e può essere impiegata ciclicamente a destra, a sinistra o su due lati.
- Per le applicazioni in cui l'unità ruota solo in una direzione, è possibile adattare gli ammortizzatori per ottimizzare il tempo di ciclo.
- Lubrificazione conforme alle norme alimentari
Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della norma EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso. Componenti come cuscinetti volventi, guide lineari o ammortizzatori non sono dotati di lubrificanti adatti agli alimenti.