GZB-S PK
Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
Le bussole di riduzione SCHUNK consentono il serraggio di più gambi di vario diametro con un unico portautensile. Le bussole di riduzione universali GZB-S sono utilizzabili nei portautensili SCHUNK TENDO, TRIBOS, SINO-R, e in tutti i mandrini idraulici standard. Durante la refrigerazione periferica, la particolare geometria degli ugelli garantisce un'adduzione ottimale e sistematica di refrigerante o la lubrificazione del tagliente dell'utensile.
Descrizione
Vantagens – Seus benefícios
- Máxima versatilidade com ótimo controle de custos: um porta-ferramentas, vários diâmetros de fixação
A aplicação de buchas de redução com vedação do fluido de refrigeração ou com fenda permite a fixação de diferentes diâmetros de ferramenta usando o mesmo porta-ferramentas. - Duas versões
À prova de lubrificante de refrigeração até 80 bar ou com refrigeração de periférico - Resfriamento sistemático com resfriamento periférico
Com refrigeração de periférico para emissão otimizada de lubrificante de refrigeração, fluxo sistemático de lubrificante de refrigeração e maior vida útil da ferramenta. - Parada intermediária móvel
Pré-ajuste versátil do comprimento devido à peça intermediária ajustável - Compatibilidade abrangente
As buchas de redução universais GZB-S podem ser usadas nos sistemas do porta-peças SCHUNK TENDO, TRIBOS, SINO-R e em todos os porta-ferramentas com tecnologia de fixação por expansão hidráulica comercializáveis. - Precisão de repetição e concentricidade permanente de ≤0,003 mm
Ação de corte uniforme, maior vida útil da ferramenta e custos reduzidos para reafiar ou comprar novas ferramentas - Todos os tipos de haste de ferramenta disponíveis comercialmente podem ser fixados
Forma A: com haste cilíndrica lisa, haste forma A de acordo com DIN 1835 e DIN 6535 HA Forma AB: com face plana e haste cilíndrica com face de tração, haste forma B conforme DIN 1835 e DIN 6535 HB Forma B: com faces laterais de tração, forma de haste B de acordo com DIN 1835 Forma E: com face de fixação inclinada, haste forma E de acordo com DIN 1835 e DIN 6535 HE - Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta
Opções e informações especiais
- Resfriamento sistemático com resfriamento periférico
Seis slots de lubrificante de refrigeração agora fazem a diferença na refrigeração de periférico. Com sua geometria de bocal especial, eles garantem um fornecimento ideal e direcionado de lubrificante de refrigeração ou lubrificação da aresta de corte. Com efeito triplo - aumenta significativamente a vida útil da ferramenta, ótima remoção de aparas por meio de lavagem sistemática de lubrificante de refrigeração/lubrificante e resultados de usinagem extremamente aprimorados. - Observe que o produto não é adequado para porta-ferramentas termorretráteis.