SG5A-B 125-44.5-33
5-axis jaws
ID 1374778
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 5osá čelist, pohyblivá
- Vhodné pro: KSC3-K 125
- Rozměry: 125 x 44.5 x 33 mm
- Vlastní hmotnost: 0.9 kg
Technical details
| Šířka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 44.5 |
| Výška [mm] | 33.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.9 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez upínacích čelistí