arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
BSA 10 Similar a la imagen

BSA 10

Accesorio de torneado de mordaza

ID 119110

Plazo de entrega bajo petición
BSA 10, Accesorio de torneado de mordaza Diseño robusto
  • Diámetro interior I: 135 mm
  • Diámetro exterior A: 225 mm
Diámetro interior I [mm] 135.0
Diámetro exterior A [mm] 225.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 45.0
Posición de ajuste mín. [mm] 229.0
Posición de ajuste máx. [mm] 305.0
Posición de ajuste mín. [mm] 81.0
Posición de ajuste máx. [mm] 157.0
Peso [kg] 7.0