arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
BSA 20 图片仅供参考

BSA 20

Jaw turning fixture

ID 119111

Delivery time on request
BSA 20, Jaw turning fixture Heavy design
  • Inner diameter I: 184 mm
  • Outer diameter A: 288 mm
Vnitřní průměr I [mm] 184.0
Vnější průměr A [mm] 288.0
Max. upínací síla [kN] 60.0
Min. poloha nastavení [mm] 292.0
Max. poloha nastavení [mm] 368.0
Min. poloha nastavení [mm] 128.0
Max. poloha nastavení [mm] 204.0
Vlastní hmotnost [kg] 11.5