STG 160
Zubehör TANDEM
Ident.-Nr. 402315
Zubehör Kraftspannblöcke
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannleiste für Schnellwechselbacken
- Ausführung gehärtet, gripverzahnte Spannstufen
- Passend zu: WTG-A 160
- Abmessungen: 90 x 26 x 16 mm
- Gewicht: 0.2 kg
Technische Details
| Breedte [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 16.0 |
| Diepte [mm] | 26.0 |
| Geschikt voor | 160 |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
Levering
Klemstangen, bevestigingsschroef