SZAJ 30-2
ハード クロージョー 外径クランピング
Ident.-Nr. 138126
SZAJ 30-2, ハード クロージョー 外径クランピング
特長:
特長:
- セレーション: 1.5 mm x 60°
- 溝幅: 18 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
- 配送単位の調整 (2個、3個、4個、6個) のカスタマイズをご希望ですか?「チャックジョーを個別に構成」をクリックしてください
Technische Details
| 製品グループ | ハード クロージョー 外径クランピング |
|---|---|
| セレーション | 1.5 mm x 60° |
| スロット幅 N [mm] | 18.0 |
| 幅 B [mm] | 50.0 |
| 高さ H [mm] | 65.0 |
| 長さ L [mm] | 99.0 |
| クランプ深さ T [mm] | 25.0 |
| スレッドワークストップ G | M8 |
| 穴間隔 b [mm] | 30.0 |
| ネジ | M14 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5、焼き入れ |
| m/セット [kg] | 4.35 |