EZU 40-EI-M-B
ID 1582137
- Stroke per jaw: 40 mm
- Min. gripping force: 900 N
- Max. gripping force: 3600 N
- Power supply: 24 V
- Max. ambient temperature: 55 °C
Technical details
| Curso por castanha [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Min. força de preensão [N] | 900.0 |
| Máx. força de preensão [N] | 3600.0 |
| Manutenção da força de preensão mín. [%] | 80 |
| Manutenção da força de preensão máx. [%] | 100 |
| Máx. comprimento permitido do dedo [mm] | 160.0 |
| Peso máx. permitido por dedo [kg] | 1.4 |
| Precisão de repetição (agarramento) [mm] | 0.02 |
| Precisão de repetição (posicionamento, unidirecional) [mm] | 0.05 |
| Precisão de repetição (posicionamento, bidirecional) [mm] | 0.15 |
| Tempo de fechamento [s] | 1.0 |
| Tempo de abertura [s] | 1.0 |
| Velocidade máx. (posicionamento) [mm/s] | 25.0 |
| Máx. aceleração [mm/s²] | 150.0 |
| Peso [kg] | 7.43 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 55.0 |
| Classe de proteção IP, eletrônicos | 67 |
| Guia da classe de proteção IP/castanhas base | 40 |
| Classe de sala limpa ISO 14644-1 | 5 |
| Classe de sala limpa: ISO 14644-1 | 2015 |
| Voltagem nominal [V] | 24.0 |
| Interface de comunicação | EtherNet/IP |
| Consumo de corrente BasicGrip nominal [A] | 0.82 |
| Consumo de corrente BasicGrip máx. [A] | 1.99 |
| Consumo de corrente StrongGrip nominal [A] | 2.75 |
| Consumo de corrente StrongGrip máx. [A] | 5.29 |
| Consumo de corrente lógico nominal [A] | 0.16 |
| Consumo de corrente lógico máx. [A] | 0.2 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 65.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 105.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 80.0 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 1600.0 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Os torques e forças indicados são valores estáticos, válidos para cada castanha base, e podem ocorrer simultaneamente.
Notas gerais sobre a série
Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).
Precisão de repetição (agarramento)
definida como a dispersão da posição real por castanha durante 100 movimentos consecutivos de fechamento ou abertura em uma peça rígida ou um batente fixo em condições constantes.
Precisão de repetição (posicionamento, unidirecional)
definido como a dispersão da posição real por castanha base durante 100 movimentos consecutivos para uma posição-alvo da mesma direção sob condições constantes.
Precisão de repetição (posicionamento, bidirecional)
definido como a distribuição da posição real por castanha base durante 100 movimentos consecutivos para uma posição-alvo de ambas as direções sob condições constantes.
Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.
Tempos de abertura e fechamento (posicionamento)
Os tempos de fechamento e abertura são apenas os tempos de movimento dos dedos na velocidade máx., bem como a aceleração máxima com observância das massas máx. admissíveis por dedo e se refere a 50% do percurso de deslocamento por castanha disponível na versão básica.
Velocidade máx. (posicionamento) e aceleração máx.
é a velocidade e a aceleração que atuam em cada castanha.
Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado
Material da castanha base
Aço, com proteção anticorrosão
Garantia
24 meses ou 5 milhões de ciclos BasicGrip / 3 milhões de ciclos StrongGrip (um ciclo consiste em um processo de preensão completo: "Garra aberta" e "Garra fechada")
Escopo de fornecimento
Garra incluindo informações de segurança e kit de acessórios com buchas de centralização para montagem da garra e do dedo. Instruções e software específicos do produto podem ser baixados em schunk.com/downloads-manuals and schunk.com/downloads-software.