Für SCHUNK stehen praxisorientierte, anwenderfreundliche Automatisierungslösungen und effiziente Ansätze für die Produktion von morgen generell im Zentrum. Dieses Selbstverständnis unterstreicht das Unternehmen auch auf der SPS und präsentiert sich als starker Partner und Wegbegleiter für die Herausforderungen der modernen Fertigung. Mit smarten Komponenten, digitalen Services und umfassendem Applikationswissen hilft SCHUNK Anwendern dabei, Produktionsprozesse flexibler, effizienter und nachhaltiger zu gestalten.
Das gilt auch für die smarten Greiferbaureihen EGU und EGK, die auf der Messe zu sehen sein werden. Sie setzen neue Maßstäbe in Sachen Flexibilität, Schnittstellenvielfalt und Prozesssicherheit. Denn die Greifer bieten unterschiedliche Greifmodi für unterschiedliche Handhabungsaufgaben. Eine neue gemeinsame Elektronik- und Softwareplattform macht dieses intelligente Feature möglich. Weil bestehende Greifmethoden stetig optimiert und ergänzt werden, profitieren Kunden auch in der Zukunft über Software-Updates von den zukunftsfähigen Erweiterungen.
Der Kleinteilegreifer EGK eignet sich für die Handhabung filigraner und bruchempfindlicher Werkstücke und ist daher ideal für den anspruchsvollen Einsatz in der Laborindustrie oder Elektronikfertigung. Der Universalgreifer EGU hingegen ist der zuverlässige Allrounder bei sämtlichen Handhabungsaufgaben. Er spielt seine Stärken besonders beim flexiblen Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen aus.
Dynamische Allroundtalente sind auch die Lineardirektachsen der Baureihe SLD. Diese neue Generation mit elektrischem Lineardirektantrieb ist hochbelastbar, sorgt für kurze Zykluszeiten und ein Plus an Produktivität bei High-Speed-Montage und Handhabung in Elektronikfertigung, Life Science und E-Mobility. Genau auf diesem Branchenthema liegt auch ein besonderer Fokus: SCHUNK unterstützt hier mit einem zukunftsgerichteten Portfolio. So ist es beispielsweise mit einer Kombination aus High-Speed-Linearmodul und hochflexiblem Doppelgreifer gelungen, das automatisierte Setzen von Hairpin-Statoren auf eine Sekunde zu senken – mit einer Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm!
Entdecken Sie diese und weitere Lösungen für die Praxis am SCHUNK-Messestand 11 in Halle 3A.