GWU-S grip 125-40
Workpiece Supports Set
ID 1394229
工件支撑套装
产品特性:
产品特性:
- 工件支撑件成套 – 宽度 125 mm
- 由五对工件底层结构组成
- 高度 = 9、22、27、32 和 34 mm。
- 磁性安装
- 适用的系统夹爪 H = 40 mm,夹持等级 3 mm
- 高程精度: 0.01 mm
- 深度: 2.5 mm
- 宽度: 125 mm
- 重量: 0.75 kg
技術的詳細
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 9.0 |
| Weight [kg] | 0.75 |
Scope of delivery
Workpiece Supports Set