arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL S HSK-A 63 Ø12x100 Podobné zobrazení

WEL S HSK-A 63 Ø12x100

Držáky koncové frézky WELDON

Ident.-Nr. 23005000

Auf Lager
WEL S HSK-A 63 Ø12x100, Upínače nástrojů
  • Držáky koncové frézky WELDON
  • Řada: WELDON Slim
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
  • Uchopovací průměr: 12 mm
  • Projekční délka: 100 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
  • Stupeň vyvážení: G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Včetně upínacího šroubu WELDON
Technologie WELDON Flächenspannfutter
Baureihe WELDON Slim
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 12 mm
D2 [mm] 29.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 45.5
L4 [mm] 94.0
G M10x1
G1 M6
Gewicht [kg] 1.055
Kühlmitteldicht ja

Version
For clamping tools with cylindrical shanks as per DIN 1835B/6359HB and DIN 1835E/6359HE

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm

Thread G1
G1 = thread for clamping screw

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Scope of delivery
Including WELDON clamping screw

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request