WEL S SK 40 Ø10x100
WELDON Flächenspannfutter
ID 23005060
WEL S SK 40 Ø10x100, Werkzeughalter
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON Slim
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Spanndurchmesser: 10 mm
- Auskraglänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
技術的詳細
| テクノロジー | WELDON エンドミルホルダー |
|---|---|
| シリーズ | WELDON Slim |
| ツールバーインターフェース | SK 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| クランプ径 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D6 [mm] | 16.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 40.5 |
| L4 [mm] | 80.9 |
| G | M8x1 |
| G1 | M6 |
| 重量 [kg] | 1.14 |
| 冷却剤対応 | あり |
バージョン
DIN 1835B/6359HB と DIN 1835E/6359HE 準拠の、円筒シャンク付きクランプツール用。
振れ精度
≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
ねじ G1
G1 = クランプネジ用スレッド
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
納品内容
WELDON クランプねじが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。