KRF3-LH 100-Z
Ident.-Nr. 1518297
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Kraftspannblock
- Zentrisch spannend
- Langhub
- Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 100 x 100 x 69,2 mm
- Spannkraftbereich: 3 - 5 kN
- Spannkraftbereich mit Turbo: 9 - 11 kN
- Hub pro Backe: 6 mm
- Max. Backenhöhe: 150 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Öffnungsdruck: 6 - 9 bar
- Max. Turbodruck: 6 bar
- Luftverbrauch pro Hub: 500 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.2 s
- Gewicht: 4.5 kg
Technische Details
Hub pro Backe [mm] | 6 |
---|---|
Min. Spannkraft [kN] | 3 |
Max. Spannkraft [kN] | 5 |
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.01 |
Max. Backenhöhe [mm] | 150 |
Abstand H [mm] | 16 |
Luftverbrauch pro Hub bei 6 bar [cm³] | 500 |
Schließ-/Öffnungszeit [s] | 0.2 |
Gewicht [kg] | 4.5 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Spannkraftbereich
Die Spannkraft ist aufgrund der Federspannung abhängig vom Hub. Max. Spannkraft wird im Zustand „geöffnet“, min. Spannkraft im Zustand „geschlossen“ erreicht.
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213).