arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ISBL 80x40x97 Abbildung ähnlich

ISBL 80x40x97

Zubehör Vakuumspanntechnik Standard

Ident.-Nr. 425140

Verfügbarkeit auf Anfrage
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Sauger Cup
  • Hohe Ausführung
Technische Daten:
  • Abmessungen: 80 x 80 x 97 mm
  • Saugfläche: 80 x 40 mm
  • Gewicht: 1.25 kg
Länge [mm] 80
Breite [mm] 40
Höhe [mm] 97
Gewicht [kg] 1.25

Lieferumfang
Sauger Cup