SBS-G-C 500
Accessoires de mandrins de tour standard
Ident.-Nr. 8704561
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille centrale fermée
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Compatible avec: ROTA NC 500-160
- Poids: 5.9 kg
Technische Details
| ØA [mm] | 160.0 |
|---|---|
| B [mm] | 49.0 |
| K | - |
| Poids [kg] | 5.9 |