SBS-T-S 250
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 8704855
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schutzbüchse mit verstellbarem Anschlag
- Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
- Passend zu: ROTA-S plus 2.0 250-62
- Durchmesser: 62 mm
- Gewicht: 1.9 kg
Technische Details
B [mm] | 38.3 |
---|---|
ØC [mm] | 51 |
ØD [mm] | 62 |
E min. [mm] | 38.3 |
E max. [mm] | 80.3 |
F [mm] | 140 |
ØG [mm] | 35 |
H | M6 x 12 |
K | M27 |
Gewicht [kg] | 1.9 |