arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SG5A-F 100-76-35

SG5A-F 100-76-35

5-Achs Backen

Ident.-Nr. 432206

Lieferzeit auf Anfrage
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia a 5 assi, fissa
  • Interfaccia 1: W-100-1
  • Adatto per: KSO 100
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 100 x 76 x 35 mm
  • Peso: 1.1 kg
Larghezza [mm] 100.0
Profondità [mm] 76.0
Altezza [mm] 35.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 1.1

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce, senza ganasce superiori