SGK-B 125-45.5-40
Kombibacken
Ident.-Nr. 432468
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Kombibacke beweglich
- Passend zu: KSC3 125
- Schnittstelle 1: W-125-1
- Schnittstelle 2: W-125-3
- Abmessungen: 125 x 45,5 x 40 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 1.6 kg
Technische Details
Breite [mm] | 125 |
---|---|
Tiefe [mm] | 45.5 |
Höhe [mm] | 40 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 1.6 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne Aufsatzbacken