SGM-G3 125-26-33
Mordazas centrales
Ident.-Nr. 1474208
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de agarre central
- Indicado para: KSC3 125
- Dimensiones: 125 x 26 x 33 mm
- paso de agarre: 3 mm
- Peso: 0.7 kg
Technische Details
| Ancho [mm] | 125.4 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 26.0 |
| Altura [mm] | 33.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.7 |
Material suministrado
Mordaza del sistema