SGVS-GL-B 45-26.5-22
VS-Backen
Ident.-Nr. 1497094
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- VS-Backe mit Prägeprofil
- Zum Spannen von vorgeprägten Materialien und Werkstücken.
- Schnellwechselbacke
- Passend zu: KSC mini
- Abmessungen: 45 x 26,5 x 22 mm
- Spannstufe: 3 mm
- Gewicht: 0.2 kg
Technische Details
Breite [mm] | 45 |
---|---|
Tiefe [mm] | 26.5 |
Höhe [mm] | 22 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.2 |