arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Machine de dépanélisation en ligne

Différents types de modules standards peuvent être combinés pour former un système complet. Une large gamme de versions est disponible au niveau de l'entraînement et du guidage.

SCHUNK propose une solution complète, qu'il s'agisse d'un composant unique ou d'un système d'axes.

Intéressé(e) ?

Dites-nous en plus sur l'application que vous souhaitez automatiser. Nos experts en applications discuteront avec vous et mettront au point la bonne solution.

Tél. : +49-7133-103-2929
automationsolution@de.schunk.com

Les avantages des systèmes linéaires SCHUNK

  • Options de combinaison flexibles et nombreuses avec différents type d'entraînement tels que vis, courroie, pignon/crémaillère ou moteur linéaire
  • Solution complète comprenant les moteurs, les plaques interfaces, les câbles et des contrôleurs jusqu'aux actionneurs appropriés en bout de bras (modules de rotation, pinces, changeurs outils, etc.)
  • Flexibilité maximale – toutes les positions peuvent être programmées et atteintes
  • Service et conseil complet allant de la technologie d'axe appropriée au choix de moteurs, câbles et contrôleurs
  • Unités pré-assemblées pour un effort d'installation minimal et une mise en service immédiate, y compris l'assistance à la mise en service.
Bus Roadschow

Découvrez les produits des systèmes linéaires SCHUNK en direct.

Prenez rendez-vous pour le Roadshow SCHUNK et découvrez les produits et les fonctionnalités de près, dans votre entreprise !