TRIBOS-RM SRE SO
Insert de réduction ouvert sur le côté
Un insert de réduction TRIBOS SVL est un adaptateur ouvert latéralement pour le serrage des mandins de frettage mécanique TRIBOS-RM de SCHUNK. Lors du changement d’outils, l’opérateur combine le montage de précision avec le TRIBOS SRE approprié et les insère ensemble dans l’ouverture prévue du dispositif de serrage TRIBOS SVP. Le TRIBOS SRE avec ouverture latérale sert d'alternative pour une insertion latérale.
Functie
Gedetailleerde afbeeldingen
Application SRE - opened sidewise
Application SRE - opened sidewise
A laterally open TRIBOS SRE reduction insert is used for joining tools with a circumference larger than the outer diameter of the toolholder mounting. When exchanging tools, the operator combines the toolholder mounting with the appropriate TRIBOS SRE and inserts them together into the intended opening of the clamping device TRIBOS SVP. Then the toolholder mounting with clamped tool is pulled out of the TRIBOS SRE reduction insert. If this is not possible due to the circumference of the tool, a laterally open SRE can be used to clamp the tool.
This is suitable, for example, for the clamping of angular milling cutters, prismatic milling cutters, finishing cutters, or similar.