arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
BSA 30 Abbildung ähnlich

BSA 30

Backen-Ausdrehvorrichtung

Ident.-Nr. 119112

Auf Lager
BSA 30, Backen-Ausdrehvorrichtung Schwere Ausführung
  • Innendurchmesser I: 256 mm
  • Außendurchmesser A: 384 mm
内径 I [mm] 256.0
外径 A [mm] 384.0
最大把持力 [kN] 75.0
最小調整位置 [mm] 388.0
最大調整位置 [mm] 464.0
最小調整位置 [mm] 208.0
最大調整位置 [mm] 284.0
重量 [kg] 21.0