arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SBS-S-E 260 图片仅供参考

SBS-S-E 260

标准车床卡盘附件

ID 1300317

Délai de livraison sur demande
Accesorios de platos para torno estándares

Propiedades del producto:
  • Manguito de protección con boquillas pulverizadoras
  • Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
  • El refrigerante se puede aplicar directamente a la pieza mediante una boquilla de pulverización integrada
  • Indicado para: ROTA NCE 260-81
Datos técnicos:
  • Diámetro: 32 mm
  • Peso: 2.2 kg
ØA [mm] 81.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 48.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 47.0
ØG [mm] 67.0
H M6x10
Peso [kg] 2.2