arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGP-1 192-130-22

SGP-1 192-130-22

Plaques pivotantes

ID 430802

Stock faible
Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Plaque oscillante, mobile
  • Interface 1: W-38
  • Compatible avec: KSG 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 192 x 130 x 22 mm
  • Poids: 3.9 kg
Largeur [mm] 192.0
Profondeur [mm] 130.0
Hauteur [mm] 22.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 3.9

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors réversibles sextuples