arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KMWB-SA 301 图片仅供参考

KMWB-SA 301

扇形软爪,铝制

ID 132804

KMWB-SA 301, 扇形软爪,铝制

产品特性:
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 21 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 探索其他铝制或钢制阶梯夹爪。点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
Product group Full grip jaws made of aluminum
Serration 1.5 mm x 60°
Slot width N [mm] 21.0
Width B [mm] 240.0
Width B1 [mm] 50.0
Height H [mm] 78.0
Height H2 [mm] 63.0
Length L [mm] 117.0
Hole spacing a [mm] 45.0
Hole spacing b [mm] 30.0
Screws M16
Material Aluminum
m/set [kg] 10.9