EGM-M-Q-50-1-FX
ID 306351
Magnetic gripper EGM, electrical
- Magnet type: Monopole
- Pole form: square
- Pole width: 50 mm
- fixed cable outlet (30 cm cable)
- Communication interface: digital I/O
- Power supply: 400 V AC
- Max. total current: 32 A
- Number of poles: 2
- Magnet area: 50.4 cm²
- Magnetic circuit: 2.3 A
- Max. ambient temperature: 50 °C
Technical details
| 重量 [kg] | 3.45 |
|---|---|
| 極数 | 2.0 |
| マグネットエリア [cm²] | 50.4 |
| ワークの最小厚さ [mm] | 12.0 |
| 水平磁石面に対する有効荷重 [kg] | 80.0 |
| 垂直磁石面に対する有効荷重 [kg] | 32.0 |
| 1分あたりの最大作動回数 [1/min] | 6.0 |
| 毎分 5 回作動の場合のモジュール温度上昇 [°C] | 37.0 |
| 毎分 15 回作動の場合のモジュール温度上昇 [°C] | 80.0 |
| IP 保護等級 | 54 |
| 作動/停止による電気負荷 [A] | 2.3 |
| ケーブル長 [cm] | 30.0 |
| D 径 [mm] | 98.0 |
| 高さ Z [mm] | 65.0 |
| 磁石コントローラータイプ | ECG 02 |
| 公称電圧 [V AC] | 400.0 |
| 最大電流 [A] | 32.0 |
| コントローラー当たりの最大モジュール数 | 26.0 |
寸法
寸法
作動方式
永久磁石の磁化
ハウジングの材質
鋼鉄
ベースジョーの材質
鋼鉄
作動
システムの起動・停止のための電流パルス
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
芯出しスリーブ付きアクセサリーキット