arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Toolholder configuration

État de configuration
Basique
Vous configurez le produit à l'aide du programme standard .
Les options/accessoires peuvent faire l'objet d'un supplément - qui peut faire l'objet d'une remise.

Personnalisée
Votre sélection nécessite une implémentation personnalisée (en dehors du programme standard).
Les frais supplémentaires sont facturés séparément et ne donnent pas droit à une remise.
Prix sur demande - remises disponibles uniquement en fonction de la quantité (remises sur volume) -
Longueur de projection (L1) [mm]
Longueur du porte-outil en porte à faux par rapport à la broche de machine.


Les dimensions peuvent être étendues jusqu'à une limite spécifiée.

Note:
La modification des longueurs nécessite des produits spécialement fabriqués, ce qui entraîne une augmentation des coûts de production.
Longueur Diamètre du corps (L4) (Dépend de L1) [mm]

Les dimensions peuvent être étendues jusqu'à une limite spécifiée.

Note:
La longueur (L4) ne peut être modifiée qu'après la modification du porte à faux (L1).
Longueur de serrage maximale (L2) (dépend de L4) [mm]
Correspond à la profondeur d'insertion maximale de la tige de l'outil dans l'alésage de serrage.

Les dimensions peuvent être étendues jusqu'à une limite spécifiée.

Note:
La longueur de serrage (L2) ne peut être modifiée qu'après la modification de la longueur (L4).
Option perçage de puces
Insertion ultérieure ou supplémentaire d'un trou de copeau dans le porte-outil, conformément à la norme d'interface correspondante.

Un trou de puce est nécessaire pour accueillir une puce de codification.
Option Monter la puce du support de données
La puce de codification est utilisée pour la collecte de données et la classification précise des porte-outils dans un système d'identification.

La première entrée décrit le code de type de la puce (par exemple BIS-C-122-04/L)
La deuxième spécification décrit la capacité de mémoire maximale de la puce (par exemple, 511 octets)
Option Zero (ajustement de la concentricité)
Le défaut de concentricité du porte-outil, de l'outil et de la broche de machine peut être compensés à l'aide de 4 vis de réglage latérales. Cela signifie qu'une précision en concentricité réglable de presque 0 μm est possible
Option Cool-Flow (refroidissement optimal de l'arête de coupe de l'outil)
Le « Cool Flow » permet un arrosage périphérique grâce à des canaux d'arrosage dans la paroi du trou de serrage (D1). Le liquide de refroidissement est acheminé directement jusqu'à l'arête d'outil
Option Monter le tube d'arrosage
Les tubes pour liquide de refroidissement évitent que des saletés n'obstruent la broche de machine et protègent le système d'étanchéité. Ils sont utilisés pour le transfert/l'optimisation de l'alimentation en liquide de refroidissement des dispositifs de serrage HSK.
Option de marquage couleur
La rainure de changeur de l'interface du porte-outil peut être dotée d'un code couleur, sélectionné à partir d'une palette de couleurs prédéfinie.

Le code couleur facilite l'identification et l'organisation rapides des outils et des porte-outils.

Le codage couleur peut être utilisé pour affecter les porte-outils à différentes lignes de production, par exemple.
Clé d'actionnement TENDO (pour le serrage du porte-outil hydraulique)
Clé à six pans creux avec poignée transversale pour serrer et desserrer les queues d'outil dans les porte-outils expansibles hydrauliques.

Si cette option est sélectionnée, la quantité correspond à la quantité commandée.
Cependant, la clé d'actionnement est désélectionnée par défaut.
Déclaration de conformité
Le document fourni confirme par écrit que les produits livrés ont été fabriqués et testés conformément aux documents valides (dessins, normes, spécifications, déviations approuvées).


Protocole d'équilibrage
Dans les documents fournis, les paramètres de réglage du processus d'équilibrage et les résultats de la mesure du déséquilibre résiduel de chaque porte-outil sont enregistrés.


Porte-outils personnalisés

Quantité de commande pièce
TENDO P HSK-A40 Ø6x70
Vous voulez une personnalisation maximale ?
Votre configuration se situe-t-elle en dehors de notre fourchette normale ? Contactez-nous et nous ferons en sorte que cela se produise.