arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Equipements d’automatisation mars 2024

Création numérique de modules linéaires individuels

SCHUNK élargit les options de planification numérique pour les solutions automatisées avec deux nouveaux outils pour la conception et la configuration de modules linéaires. Cet accès facile aux connaissances des experts est un pas de plus vers l'offre aux clients d'un moyen simple et sûr de personnaliser la conception et de l'intégrer rapidement dans la planification du système.
SCHUNK – Assistant de dimensionnement pour les modules linéaires Avec l'assistant de dimensionnement des modules linéaires, SCHUNK met à la disposition de ses clients un instrument professionnel pour le choix du module linéaire adapté à leur application personnalisée.

La conception et la construction valables de composants de haute technologie pour la technique d'automatisation est l'une des compétences clés de SCHUNK. Plus le contenu de l'information est élevé au stade de la demande du client, plus il est possible de trouver rapidement et de manière ciblée le composant parfait pour l'application personnalisée concernée. Grâce à deux nouveaux services numériques professionnels, un assistant de dimensionnement et un outil de configuration pour les modules linéaires, les clients peuvent désormais sélectionner eux-mêmes ces composants de manière pratique, simple et fiable. Cela leur permet d'élargir leur propre expertise et de trouver plus rapidement la solution optimale.

Une question d'interprétation

Le portefeuille de SCHUNK offre plus de 500 variantes de modules linéaires. Pour trouver la bonne solution, l'expert en automatisation met à la disposition de ses clients un assistant de dimensionnement convivial basé sur des années d'expérience et une logique de conception éprouvée. Il peut être utilisé pour enregistrer tous les paramètres de performance pertinents pour un composant individuel d'une manière simple et standardisée. En outre, le support visuel renforce la sécurité. Sur la base de ces informations, le programme crée une recommandation techniquement valable de modules linéaires SCHUNK appropriés. En outre, l'assistant de dimensionnement fournit des informations importantes telles que la durée de vie spécifique à l'application du composant concerné et son degré d'utilisation. Lors de la sélection d'un module linéaire, les utilisateurs peuvent voir si le composant convient à une application spécifique sur une base individuelle ou s'il est possible d'étendre les applications.

Image du produit – SLD L'assistant de dimensionnement SCHUNK pour les modules linéaires permet une configuration spécifique à l'application de toutes les pièces ajoutées et fournit des données CAO pour une intégration transparente dans la planification du système.

Une conception sans faille

Une fois que le module linéaire adéquat a été trouvé dans la bonne conception technique, il peut être spécifié à l'aide du configurateur SCHUNK. Toutes les pièces complémentaires non pertinentes pour la conception sont disponibles pour l'utilisateur dans un large éventail de variantes et d'options. Les configurations peuvent être facilement mises en cache, transférées et modifiées à plusieurs reprises. Parallèlement au processus de configuration, le programme génère un modèle CAO 3D du module linéaire. Cette inspection visuelle permet toujours à l'utilisateur d'avoir une vue d'ensemble de la configuration. En outre, le modèle peut être téléchargé dans plus de 60 formats et peut donc être intégré directement dans la planification ultérieure du système au cours du processus de conception.

Lors de la dernière étape, l'utilisateur peut consulter la fiche technique complète de son module linéaire individuel et demander le produit. Cependant, ils ont également la possibilité de bénéficier des conseils personnalisés des experts en vente et en automatisation de SCHUNK. Dans ce cas, la fiche technique constitue une base de discussion idéale. Les assistants pratiques sont disponibles dans le monde entier et en 13 langues.