FIN WTR-A 200
Accesorios TANDEM
ID 1626347
Accesorios de bloques de sujeción de fuerza
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dedos prensores
- Para el cambio de mordaza automático
- Adecuado para pinzas paralelas: PGN-plus 100-1, PGN-plus-P 100-1
- Dimensiones: 77 x 34 x 78 mm
- Material: Aluminio
- Peso: 0.5 kg
Technical details
| Longitud [mm] | 77.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 34.0 |
| Altura [mm] | 78.0 |
| Indicado para tamaño | 200 |
| Peso [kg] | 0.5 |