HABE KEH plus 02
Accessories for standard magnetic clamping technology
ID 420666
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Commande manuelle à distance pour max. deux mandrins magnétiques
- Pour la commande de deux plaques de serrage magnétique au maximum
- Avec corps robuste et de haute qualité
- Avec feuille magnétique à attacher à la machine
- Les plaques de serrage magnétique connectées peuvent être sélectionnées et commandées individuellement via la télécommande manuelle.
- Sans régulation de la force de maintien
- Compatible avec: KEH plus
- Dimensions: 143 x 93 x 35 mm
- Nombre de canaux: 2
- Longueur de câble: 5 m
- Poids: 0.5 kg
Détails techniques
| Nombre de canaux | 2.0 |
|---|---|
| Longueur de câble [m] | 5.0 |
| Poids [kg] | 0.5 |
Etendue de la livraison
Télécommande, notice d'utilisation