HABE KEH plus 04
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 420668
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Handfernbedienung für max. vier Magnetspannplatten
- Zur Ansteuerung von bis zu vier Magnetspannplatten
- Mit hochwertigem, robustem Gehäuse
- Mit Magnetfolie zum Anbringen an der Maschine
- Die angeschlossenen Magnetspannplatten können über die Handfernbedienung ausgewählt und einzeln angesteuert werden.
- Betätigungszustand und Fehlermeldungen werden auf dem LCD-Display dargestellt
- Der Betätigungsstatus der ausgewählten Magnetspannplatten wird zusätzlich über LEDs (Rot/Grün) angezeigt.
- Ohne Haltekraftregulierung
- Passend zu: KEH plus
- Abmessungen: 143 x 93 x 35 mm
- Anzahl Kanäle: 4
- Kabellänge: 5 m
- Gewicht: 0.5 kg
Détails techniques
| Number of channels | 4.0 |
|---|---|
| Cable length [m] | 5.0 |
| Weight [kg] | 0.5 |
Scope of delivery
Hand remote control, operating manual