arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

Jaw blanks

Drilled or undrilled for highest demands

Soft jaw blanks for universal application are manufactured by SCHUNK on customer request according to individual dimensions. You can order jaw blanks drilled or undrilled; or in order to meet highest requirements in terms of precision and run-out accuracy in a version with continuously ground groove and serration.

Our performance promise. Your benefits.

  • Drilled or undrilled for highest demands
  • Above average service life
  • Individually modifiable
  • 죠 블랭크

    죠 블랭크

    케이스 강화 강철 16MnCr5 재질의 소프트 죠 블랭크는 맞춤형 치수로 고객 사양에 따라 제작됩니다. 죠 블랭크는 드릴 처리 또는 드릴되지 않은 상태뿐 아니라 지속적 그라운드 그루브 및 톱니가 있는 버전으로 주문할 수 있으며, 이를 통해 정밀도와 런아웃 정확도에 대한 최고의 요건을 충족시킬 수 있습니다. 배송 유닛은 1개 로 구성되어 있습니다.
    시리즈 보기
    112100
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112101
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112102
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112103
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112104
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112105
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112106
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112107
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112108
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112109
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    60.0 mm